ARV Vakuumgreifer | Auto Release Vakuumgreifer
ARV® - der patentierte Auto-Release Vakuumerzeuger bietet Anwendern schnelle Vakuumerzeugung mit nur einer Druckluftleitung, integriertem Abblasen und eingebautem Schalldämpfer. Der ARV-Vakuumgreifer kann direkt an alle 10kg-Roboter mit ISO 9409-1-50-4-M6 Flansch montiert werden.
Eine Auswahl verschiedener Vakuumsaugertypen ermöglicht das Handling von Teilen mit unterschiedlichen Gewichten und Oberflächenkonturen.
Ein optionaler Vakuumsensor stellt sicher, dass das Teil vom ARV-Vakuumgreifer richtig gegriffen wird.