Destaco Logo

BODYBUILDER ENDEFFEKTOREN

Workstation-Befestigungslösung | Quick-Move Roboter-Wechselbasis

Quick-Move Sockelplattenwechsler ermöglichen den präzisen Transport des Roboters zwischen mehreren Arbeitsplätzen  und erhöhen so Flexibilität und Produktivität. Eine einzelne Quick-Move Robot-Sockelplatte kann mit einer  unendlichen Anzahl von Workstation-Montageplatten  für Mehrzweck-Robot-Anwendungen verbunden  werden. Es werden Lösungen für die Standard- Robot-Montage und benutzerdefinierte  Montagekonfigurationen unterstützt.

Produkte
Produkttypen
Wird verwendet bei Modell/Serie
Material
Gewicht (kg)
Roboter-PlatteCB-200-RxxAluminum [ en_US ]2.28
Roboter-PlatteCB-200-xxx PlatesAluminum2
Roboterplatte, leer
Roboterplatten-Bausatz