Destaco Logo

Roboter-Werkzeuge

Robohand Greiferlösungen | Greiferadapter-Set

Reduzieren Sie den Zeitaufwand und vereinfachen Sie die Integration mit dem DirectConnect-Cobot-Adapter und Sensorlösungen von Robohand. Robohand Greiferadapter zur direkten Montage an Roboter mit IOS 50-Flansch. Robohand bietet eine große Auswahl an Greifern für den Einsatz in sauberen, aber auch rauen Fertigungsprozessen. Die DirectConnect-Sensoren arbeiten mit pneumatischen Robohand-Greifern zusammen, die das Öffnen, Schließen und Vorhandensein von Teilen erkennen. Sie werden direkt mit dem Roboterarm verbunden. Schnelle und einfache Verkabelung.

Produkte
Produkttypen
Wird verwendet bei Modell/Serie
Material
Roboter-Adapter-KitISO 9409-1-50-4-M6DirectConnectAluminum [ en_US ]
NPN-SensorTechman RobotCable [ en_US ]
PNP-SensorUR RobotCable [ en_US ]