Small Payload Robot Tooling

DESTACO’s CPI-PAT-10T-16 tubes are used for Micro-Tool Palletizing Solutions.

CPI-PAT-10T-16

MicroTool Palettier-Endeffektoren sind eine anpassbare Universallösung für Palettier-, Verpackungs- und Transferanwendungen. Bei Microtool Endeffektoren bestimmen Länge und Breite eines Kartons, ob eine „H“- oder „I“-Effektorenkonstruktion für die Anwendung geeignet ist. Das Gewicht des Kartons darf 10 kg nicht überschreiten. In den Auswahltabellen sind die für ein komplettes System benötigten Kits aufgeführt. Die Kits enthalten alle Werkzeuge und Befestigungselemente sowie eine vollständige, leicht verständliche Anleitung.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 16.0
Gewicht (lb) 0.38
Länge (mm) 406.4
Gewicht (kg) 0.17
Produktfunktion Robotic Tooling
Produktreihe Micro-Tool Palletizing Solutions
Wird verwendet bei Modell/Serie Microtooling
Produkt Typen Tubing, Thin Wall
PublishedDate 1723555482000
Material Aluminum
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/CPI-PAT-10T-16.STEP
DistributorGroup End Effectors
Back to Top