Small Payload Robot Tooling

DESTACO’s VAA-500-1050-M18 vacuum arms are used for Micro-Tool Palletizing Solutions.

VAA-500-1050-M18

VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund

MicroTool Palettier-Endeffektoren sind eine anpassbare Universallösung für Palettier-, Verpackungs- und Transferanwendungen. Bei Microtool Endeffektoren bestimmen Länge und Breite eines Kartons, ob eine „H“- oder „I“-Effektorenkonstruktion für die Anwendung geeignet ist. Das Gewicht des Kartons darf 10 kg nicht überschreiten. In den Auswahltabellen sind die für ein komplettes System benötigten Kits aufgeführt. Die Kits enthalten alle Werkzeuge und Befestigungselemente sowie eine vollständige, leicht verständliche Anleitung.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.26
Länge (in) 5.00
Gewicht (kg) 0.12
Länge (mm) 127.0
Wird verwendet bei Modell/Serie Microtooling I Structure
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/VAA-500-1050-M18.STEP
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen Micro Balgsauger
PublishedDate 1704205772000
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Back to Top