Small Payload Robot Tooling

View detailed product information and CAD drawings for DESTACO's MM-ABN-050 : Multi-mount Tool Tending Solutions | DESTACO

MM-ABN-050

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.

Die Maschinenbestückung mit ISO 50-Robotern wird durch die modularen MultiMount-Maschinenbestückungskits erleichtert. Be- und Entladen von CNC-Maschinen mit anpassbaren Vorrichtungen, die eine Vielzahl von Werkzeugen aufnehmen können. Der Werkzeug-Offset kann durch verschiedene Auszugslängen für den Abstand zwischen Roboteradapter und Werkzeugplatten variiert werden. Das Produkt wird mit einem Roboteradapterkit, 2 Verläng- erungs-Sets und 2 Werkzeugplattenkits geliefert. Abblas-Sets sind optional. Alle Kits enthalten sämtliche Werkzeuge und Befestigungselemente sowie eine leicht verständliche Anleitung.

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/spr10-step-files/MM-ABN-050.STEP
Material Aluminum
PublishedDate 1680011540000
Produktreihe Einseitige Leichtbau-Verlängerungen
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Verlängerung
Distributor Group - DE Endeffektoren
Wird verwendet bei Modell/Serie MM-050-01
Back to Top