Multi-Mount Verlängerungs-Sets erleichtern den Zugang zu engen Arbeitsbereichen, indem sie den Abstand des Werkzeugs zur Montagefläche des Roboterarms vergrößern. Verwenden Sie Multi-Mount Werkzeugverlängerungen, um Störungen mit integrierten Bildverarbeitungssystemen zu vermeiden, die Reichweite des Roboters im Arbeitsbereich zu erweitern oder die Produktplatzierung bei Montage-, Sortier- und Verpackungsvorgängen zu verbessern.
Multi-Mount Werkzeugverlängerungen kombinieren ein in verschiedenen Längen erhältliches Werkzeugverlängerungskit mit einem Werkzeugadapterplattenkit, so dass ein Offset zum RobotArm entsteht. Ein Robot-Adapterkit nach ISO-9409-1-50-4-M6 vervollständigt die Baugruppe.
Multi-Mount Werkzeugverlängerungen gestatten eine schnelle und einfache Installation mit leicht verständlichen Anweisungen. Jedes Kit enthält alle Werkzeuge und Befestigungselemente, die für den Zusammenbau und die Montage am Robot erforderlich sind.