Destaco Logo

Roboter-Werkzeuge

TC1 Werkzeugwechsler: Werkzeugspeicher

Managen Sie Ihre Roboterwerkzeuge (bis zu 10 kg Gewicht) mit dem modularen Werkzeugspeicherbaum-Set TC1 von DESTACO. Schieben Sie einfach die TC1-Werkzeugplatte mit dem daran montierten Werkzeug auf den Werkzeughalter, um beide sicher aufzubewahren.

Sie können die Werkzeughalter in 8 verschiedene  Richtungen ausrichten und je nach  Werkzeuggröße in unterschiedlichen  Abständen anordnen. Der Speicherbaum  ist in 3 verschiedenen Höhen erhältlich  und kann bis zu 8 Werkzeuge aufnehmen.

Der Werkzeugspeicherbaum ist als Bausatz erhältlich  und kostengünstig erweiterbar. Je nach Bedarf lassen  sich Werkzeughalter hinzufügen oder entfernen.  Gut organisierte Werkzeuge sind entscheidend für  einen sauberen und effizienten Arbeitsplatz.

Produkte
Produkttypen
Wird verwendet bei Modell/Serie
Material
Gewicht (kg)
Länge (mm)
BodyBuilder AluminiumprofilTool StorageAluminum0.38300
BodyBuilder AluminiumprofilTool StorageAluminum0.51400
BodyBuilder AluminiumprofilTool StorageAluminum0.64500
ProfilklemmeTool StorageAluminum0.2960.33
Werkzeughalter Klemmbaugruppe