RUNDROHR-ENDEFFEKTOREN
Robotertooling für Konstruktion, Fertigung und Montage
Rundrohr-Toolings (Familie)
SENSORHALTERUNGEN FÜR BLECHGREIFER UND ENDEFFEKTOREN
GT-BGA-750-36M
GT-BGA-750-36M
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sensordurchmesser (in)
1.42
Weite (in)
2.36
Gewicht (lb)
0.16
Länge (in)
4.21
Länge bis zur Mitte des Sensors (in)
2.98
Länge (mm)
107.0
Weite (mm)
60.0
Sensordurchmesser (mm)
36.0
Gewicht (kg)
73.2
Länge bis zur Mitte des Sensors (mm)
75.6
PublishedDate
1721830941000
Back to Top