RUNDROHR-ENDEFFEKTOREN

GELENK-ROTATIONSBAUGRUPPEN FÜR RUNDROHR-TOOLINGS
Märkte
Anwendungen
- Stanzen
- Kunststoff-Spritzguss
- Hohe Temperaturen
Produkte | Produkttypen | Rohrdurchmesser (mm) | Drehung |
---|---|---|---|
Handgelenk Drehung 45 ohne Zylinder | |||
Handgelenk Drehung 45 2In. Zylinderbohrung | |||
Handgelenk-Dreheinheit | 63.5 | 45 | |
Handgelenk-Dreheinheit | 63.5 | 45 | |
Handgelenk-Dreheinheit | 63.5 | 45 | |
Handgelenk-Dreheinheit | 60 | 45 | |
Handgelenk-Dreheinheit | 60 | 45 | |
Handgelenk-Dreheinheit | 60 | 45 | |
Handgelenk-Dreheinheit | 63.5 | 90 | |
Handgelenk-Dreheinheit | 63.5 | 90 | |
Handgelenk-Dreheinheit | 63.5 | 90 | |
Handgelenk-Dreheinheit | 60 | 90 | |
Handgelenk-Dreheinheit | 60 | 90 | |
Handgelenk-Dreheinheit | 60 | 90 | |
Drehbares Handgelenk mit 50mm Zylinderbohrung |