SCHRITTGETRIEBE FÜR HOHE DREHMOMENTE UND BEENGTE RÄUME - SERIE RR

Serie ansehen:
RR SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.22
- Höhe (mm)24.60
- Länge (mm)57.10
- Weite (mm)61.00
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- ProdukttypenPneumatik-Schrittgetriebe
- ZubehörCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024
Ähnliche Produkte
Zubehör für Handspanner
240907 - SCHRAUBE (3/8-16 X 2-1/2)
Zubehör für Handspanner
207209 - Gro¿e Gelenk-Andruckspindel - Spannerzubeh¿r
Zubehör für Handspanner
215105 - Flankenscheiben - Spannerzubeh¿r
Zubehör für Handspanner
225219 - Polyurethan-Kappe, flach - Spannerzubeh¿r