SCHRITTGETRIEBE FÜR HOHE DREHMOMENTE UND BEENGTE RÄUME - SERIE RR

Serie ansehen:
RR SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.65
- Höhe (mm)33.30
- Länge (mm)85.70
- Weite (mm)83.10
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Luftverbrauch (cm³)11.31
- Actuator StyleDouble Rack
- Air Inlet TypeNPT
- BeigestelltNein
- Cushion TypeBuilt in Flow Controls-Non Adjustable
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenPneumatik-Schrittgetriebe
- ZubehörCABL-010|CABL-013|VLVF-008|SLKT-173|SLKT-174V|SLKT-174V|SLKT-173V|SLKT-173V|VLVF-007|PLFT-022|PLFT-021|OISP-014|OISN-014|OSMK-024