SCHRITTGETRIEBE FÜR HOHE DREHMOMENTE UND BEENGTE RÄUME - SERIE RR

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.54
- Höhe (mm)43.70
- Länge (mm)144.40
- Weite (mm)101.60
- Produkt AnwendungPOSITIONING
Technische Daten
- Luftverbrauch (cm³)33.59
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeRobohand
- ProdukttypenPneumatik-Schrittgetriebe
- ZubehörSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
301 - Verschlu¿spanner
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 207
Hold Down Clamps-207 - Serie 207
Serie 424/441
424 - Spannzange
Serie 460/480
463 - Spannzange
Serie 518
518 - Vertikalspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel