Destaco Logo

SCHRITTGETRIEBE FÜR HOHE DREHMOMENTE UND BEENGTE RÄUME - SERIE RR

RR-36M-90 - RR Serie - Pneumatik-Schrittgetriebe

Serie ansehen:

RR Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.3
  • Höhe (mm)43.70
  • Länge (mm)144.40
  • Weite (mm)101.60
  • Produkt AnwendungPOSITIONING

Technische Daten

  • Luftverbrauch (cm³)33.59
  • Actuator StyleDouble Rack
  • Air Inlet TypeNPT
  • BeigestelltNein
  • Cushion TypeBuilt in Adjustable Flow Controls

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • ProdukttypenPneumatik-Schrittgetriebe
  • ZubehörSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013
Ähnliche Produkte