SCHRITTGETRIEBE FÜR HOHE DREHMOMENTE UND BEENGTE RÄUME - SERIE RR

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)2.3
- Höhe (mm)54.00
- Länge (mm)172.70
- Weite (mm)114.30
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- ProdukttypenPneumatik-Schrittgetriebe
- ZubehörSLKT-061|SLKT-062|SLKT-016|SLKT-061V|SLKT-062V|SLKT-016V|CABL-010|OISP-014|OISN-014|OSMK-024|CABL-013
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 620
620 - Schubstangenspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Serie 607
607 - Schubstangenspanner
Zubehör für Handspanner
905 - Federnde Andruckspindel
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel