Destaco Logo

Schrittschaltgetriebe

ÜBERLASTUNGSKUPPLUNGEN FÜR AN-/ABTRIEB VON SCHRITTSCHALTSYSTEMEN

Überlastkupplungen von Camco (Abtrieb) und Torq/Gard schützen Anlagen vor kostspieligen Ausfallzeiten, indem sie das Antriebssystem bei Überlastung oder Blockage schnell auskuppeln. Eine breite Modellpalette für alle möglichen Anwendungen bietet viele serienmäßige und auch kundenspezifische Auslöse-Drehmomente. Die Einzelposition-Rückstellfunktion der Camco Überlastkupplung bewahrt Präzision und Timing der Maschinen.

Märkte

Produkte
Vorhandene Getriebe-Antriebe
Innere Trägheit (lb-in²)
Produkttypen
Innere Trägheit (kgm²)
800RD743D Typ Flansch - Montage Kupplung0.217
425RD29D Typ Flansch - Montage Kupplung0.0085
1301RD2910D Typ Flansch - Montage Kupplung0.852
1305RDM2910D Typ Flansch - Montage Kupplung0.852
1100RDM2910D Typ Flansch - Montage Kupplung0.852
601RDM69D Typ Flansch - Montage Kupplung0.0202
1800RDM4900D Typ Flansch - Montage Kupplung1.434
1801RD4900D Typ Flansch - Montage Kupplung1.434
902RDM266D Typ Flansch - Montage Kupplung0.0778