Camco Schrittgetriebe für Automobil, Pharma und Elektronik
SCHWERLAST-SCHRITTSCHALTGETRIEBE MIT GROSSER KAPAZITÄT - SERIE E
Schrittschaltgetriebe der CAMCO Serie E sind ideal für Schwerlast- Rundschalttische. Sie besitzen ein robustes, geschweißtes Stahlgehäuse und Präzisionsnocken mit vorgespannten Nockenstößeln für maximale Genauigkeit. Die „rippenzentrierte“ Bauweise mit Vorspannung sorgt für präzise Positionierung mit geschmeidiger Beschleunigung und Verzögerung. Ihre große Abtriebsfläche mit 4 Lagerpunkten bietet eine hervorragende Schub- und Momentenkapazität. Eine große mittige Durchgangsbohrung nimmt den feststehenden Zentrierdorn sowie Elektrik-, Pneumatik- oder Hydraulik-Leitungen auf. Dieses komplette motorisierte Antriebspaket mit Schneckengetriebe und Drehstromumrichter ist für die meisten Anwendungen geeignet.