CAMCO SERVO-DREHPOSITIONIERER FÜR LEICHTE BIS SCHWERE LASTEN

RUNDSCHALTTISCHE MIT SERVOPOSITIONIERUNG FÜR HOHE DREHMOMENTE - SERIE GTB
Märkte
Anwendungen
- Spannen und prüfen
- Montage
- CNC-Fertigung
- Kunststoff-Spritzguss
Produkte | Produkttypen | Serie | Produktreihe | Radiale Ausgangsleistung (N) | Innere Trägheit (lb-in²) | Motorhersteller | Höhe zur Montagefläche (mm) | Axiale Ausgangsleistung (N) | Constant Lead Ratio | Zölliges oder metrisches Produkt | Durchmesser Durchgangsloch (mm) | Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) | Durchmesser Montagefläche (mm) | Ausgang | Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) | Distanz zum Zentrum (mm) | Innere Trägheit (kgm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direkter Antrieb | servo-positioners-gtb | GTB Serie | 3420 | 3.55 | Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens | 122 | 4100 | 20 | Metrisches | 85 | 313 | 145 | Flansch | 2770 | 100 | 0.001039 | |
Antrieb mit Reduziergetriebe | servo-positioners-gtb | GTB Serie | 3420 | 1.39 | Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens | 122 | 4100 | 60 | Metrisches | 85 | 313 | 145 | Flansch | 2770 | 100 | 0.000408 | |
Direkter Antrieb | servo-positioners-gtb | GTB Serie | 740 | 0.089 | Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens | 70 | 1100 | 15 | Metrisches | 25 | 40 | 55 | Flansch | 354 | 40 | 0.0000263 | |
Antrieb mit Reduziergetriebe | servo-positioners-gtb | GTB Serie | 740 | 0.058 | Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens | 70 | 1100 | 45 | Metrisches | 25 | 40 | 55 | Flansch | 354 | 40 | 0.000017 | |
Direkter Antrieb | servo-positioners-gtb | GTB Serie | 1500 | 0.298 | Mitsubishi|Yaskawa | 78 | 1850 | 20 | Metrisches | 50 | 85 | 90 | Flansch | 752 | 63 | 0.0000871 | |
Antrieb mit Reduziergetriebe | servo-positioners-gtb | GTB Serie | 1500 | 0.137 | Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens | 78 | 1850 | 60 | Metrisches | 50 | 85 | 90 | Flansch | 752 | 63 | 0.00004 | |
Direkter Antrieb | servo-positioners-gtb | GTB Serie | 3100 | 1.1 | Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens | 100 | 3632 | 20 | Metrisches | 75 | 226 | 120 | Flansch | 2000 | 80 | 0.0003214 | |
Antrieb mit Reduziergetriebe | servo-positioners-gtb | GTB Serie | 3100 | 0.519 | Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens | 100 | 3632 | 60 | Metrisches | 75 | 226 | 120 | Flansch | 2000 | 80 | 0.000152 |