CAMCO SERVO-DREHPOSITIONIERER FÜR LEICHTE BIS SCHWERE LASTEN

SERVOPOSITIONIERER MIT PARALLELGETRIEBE - SERIE PGM
Märkte
Anwendungen
- Spannen und prüfen
- Kunststoff-Spritzguss
- Montage
- CNC-Fertigung
Produkte | Gewicht (kg) | Ausgang | Max. Drehmoment (Nm) | Produktfunktion | Funktion (Elektro Stecker) | Part Number Type | Innere Trägheit (kgm²) | Product Group | CAD Configuator ID | Zölliges oder metrisches Produkt | Eingangs Ausführung | Start / Stop Drehmoment (in-lb) | Backlash (arcsec) | Start / Stop Drehmoment (Nm) | Innere Trägheit (lb-in²) | Nenn Drehmoment (Nm) | Radiale Ausgangsleistung (N) | Nenn Drehmoment (in-lb) | Motorhersteller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.7 | Flansch | 150 | Drehpositionierer | rotary-positioning | Base | 0.0000448 | servo-positioners | pgm | Metrisches | Entraînement direct [ fr_FR ]; Direct Drive [ en_US ]; Direkter Antrieb [ de_DE ]; Direct Drive [ zh_CN ] | 565.56 | 60 | 63.9 | 0.15 | 100 | 2172 | 885.07 | FANUC| Mitsubishi| Sanyo| Keyence| Panasonic| Yaskawa |