VERSTÄRKTE AUSLEGERROHRE

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (mm)150
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)60
- Wanddicke (mm)5
- BeigestelltNein
- Linear Deflection17.8 mm (0.70") @ 150lb/48.00"
- Rohr Durchmesser60 mm
- Torsional Twist3.3° @ 600 ft-lb
- U-Hook Included?Nein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenAusleger mit Luftschlitz
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange