VERSTÄRKTE AUSLEGERROHRE

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (mm)152.4
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)63.5
- Wanddicke (mm)9.53
- BeigestelltNein
- Linear Deflection0.40" @ 150lb/48.00"
- Rohr Durchmesser2,50 in
- Torsional Twist1.8° @ 600ft-lbs
- U-Hook Included?Nein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenPat Aluminium-Rohr
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 323/331/341
341 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
463 - Spannzange