ÜBERGANGSKLAMMERN UND -BLÖCKE

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.05
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)13.6
- Rohrdurchmesser (mm)12.7
- Rohrkombination (mm)12.7 / 12.7
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser0,50 in / 0,50 in
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenKlemmblock
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 323/331/341
341 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
463 - Spannzange