STIRNSEITIGE ANSCHLUSS- UND FUSSKLEMMEN-FLANSCHADAPTER AUS ALUMINIUM

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.25
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)13.6
- Rohrdurchmesser (mm)25.4
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser1.00 in
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenBlock, Basismontage
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Zubehör für Handspanner
905 - Federnde Andruckspindel