STIRNSEITIGE ANSCHLUSS- UND FUSSKLEMMEN-FLANSCHADAPTER AUS ALUMINIUM

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)4.63
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)746
- Rohrdurchmesser (mm)63.5
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser2,50 in
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenHalterung, Endflansch
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 323/331/341
341 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
463 - Spannzange