ABLAGE AUFNAHMEN AUS URETHAN FÜR RUNDROHR-TOOLINGS


Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Höhe (mm)25.4
- Länge (mm)304.8
Technische Daten
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialNeoprene
- ProdukttypenNest-Pad
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
301 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
351 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
381 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 640
640 - Schubstangenspanner
Zubehör für Handspanner
105908 - GLATTE SECHSKANT-SPINDELN #8-32
DPDL Serie
Parallel Grippers-DPDL - DPDL Serie
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel