ABLAGE AUFNAHMEN AUS URETHAN FÜR RUNDROHR-TOOLINGS


Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Application - Checking FixturesERROR: #N/A
- Application - Food ProcessingERROR: #N/A
- Bevorzugter MarktERROR: #N/A
- Clean RoomERROR: #N/A
- Clean Room with ScavangeERROR: #N/A
- Duty CycleERROR: #N/A
- Produkt AnwendungERROR: #N/A
- Protection ClassERROR: #N/A
Technische Daten
- Druckbereich (bar)#N/A
- Eingangsdruck (bar)ERROR: #N/A
- Rohrdurchmesser (mm)ERROR: #N/A
- Rohrkombination (mm)ERROR: #N/A
- SaugergrößeERROR: #N/A
- A-SideERROR: #N/A
- Air ConnectionERROR: #N/A
- Air Port sizeERROR: #N/A
- Andruckspindel (empfohlen)ERROR: #N/A
- Apple Core SizeERROR: #N/A
Produktinformation
- Accomodates Workpiece VariationERROR: #N/A
- Andruckspindel inklusiveNein
- Associated Index DriveERROR: #N/A
- Base ModelERROR: #N/A
- Conveyor FinishERROR: #N/A
- Hand LeverERROR: #N/A
- MarkeDESTACO
- MaterialERROR: #N/A
- ProdukttypenNest-Pad
- Replacement Hook AssemblyERROR: #N/A
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
351 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner
Serie 605
605 - Schubstangenspanner
Serie 860-861-891-1000-1001
891 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel