SENSORHALTERUNGEN FÜR BLECHGREIFER UND ENDEFFEKTOREN


Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.198
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Sensordurchmesser (mm)30
- Apple Core Size19
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenFeder Prox Mount Montage
Ähnliche Produkte
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
381 - Verschlu¿spanner
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner
Serie 424/441
424 - Spannzange
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel