Destaco Logo

EINSEITIGE VERLÄNGERUNGEN MIT SCHWENKARM FÜR RUNDROHR-TOOLINGS

Default Image

CPI-ES10-075-13 - ES - Leichtbau einseitige Verlängerung mit Kugelklemmstück

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.48
  • Länge (mm)330.2

Technische Daten

  • Rohrdurchmesser (mm)25.4
  • Apple Core Size19
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser1,00 in

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Oberflächenbehandlungsilber
  • ProdukttypenEinzelne Endverlängerungen
Ähnliche Produkte