EINSEITIGE VERLÄNGERUNGEN MIT SCHWENKARM FÜR RUNDROHR-TOOLINGS

Serie ansehen:
Schwenkarm, einseitige VerlängerungenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.51
- Länge (mm)355.6
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)25.4
- Apple Core Size19
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser1,00 in
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- Oberflächenbehandlungsilber
- ProdukttypenEinzelne Endverlängerungen
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
301 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner