EINSEITIGE VERLÄNGERUNGEN MIT SCHWENKARM FÜR RUNDROHR-TOOLINGS

Serie ansehen:
Schwenkarm, einseitige VerlängerungenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.57
- Länge (mm)355.6
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)25.4
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser1,00 in
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- Oberflächenbehandlungsilber
- ProdukttypenEinzelne Endverlängerungen
Ähnliche Produkte
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
ES-19M-10E-225-A - LWT Einseitige Verlängerung
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
ES-32B-20M-175-A - LWT Einseitige Verlängerung
Greifer-Zubehör
SD60-80P - Induktivsensorkit (1 Halterung, 1 Schaltfahne)
Greifer-Zubehör
SLKT-161V - Dichtungs-Reparatursatz - Viton