SCHWENKARME FÜR VAKUUMERZEUGER, ADAPTER, NÄHERUNGSSCHALTER UND ABLAGEHALTERUNGEN

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.35
- Länge (mm)103.8
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)271
- Rohrdurchmesser (mm)40
- Apple Core Size19
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser40 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- Oberflächenbehandlungblau
- ProdukttypenSchwenkarm
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
351 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner
Serie 605
605 - Schubstangenspanner
Serie 860-861-891-1000-1001
891 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel