SCHWENKARME FÜR VAKUUMERZEUGER, ADAPTER, NÄHERUNGSSCHALTER UND ABLAGEHALTERUNGEN

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.42
- Länge (mm)135
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)271
- Rohrdurchmesser (mm)40
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser40 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- Oberflächenbehandlungblau
- ProdukttypenKugelkopfgelenkarm Serie 40Mm
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 330/351/371/381
351 - Verschlu¿spanner
Serie 424/441
441 - Spannzange
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner
Serie 460/480
486 - Spannzange
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel