SCHWENKARME FÜR VAKUUMERZEUGER, ADAPTER, NÄHERUNGSSCHALTER UND ABLAGEHALTERUNGEN

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.56
- Länge (mm)211.1
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)271
- Rohrdurchmesser (mm)40
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser40 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- Oberflächenbehandlungblau
- ProdukttypenSchwenkarm
Ähnliche Produkte
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 330/351/371/381
351 - Verschlu¿spanner
Serie 424/441
441 - Spannzange
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
374 - Verschlu¿spanner
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner
Serie 602/604/624
604 - Schubstangenspanner
Serie 605
605 - Schubstangenspanner
Serie 345
345 - Spannzange
Serie 330/351/371/381
351 - Verschlu¿spanner