SCHWENKARME FÜR VAKUUMERZEUGER, ADAPTER, NÄHERUNGSSCHALTER UND ABLAGEHALTERUNGEN

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.09
- Länge (mm)76.2
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)163
- Rohrdurchmesser (mm)25.4
- Apple Core Size12.7
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser1,00 in
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenMSA
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 800/1200
800/1200 - Pneumatische Einfachwirkende Kniehebelspanner
Zubehör für Handspanner
920 - Federnde Andruckspindel
Serie 860-861-891-1000-1001
1001 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Zubehör für Handspanner
250301 - Griffe
Serie 868
868 - Standard-Kraftspanner
Zubehör für Handspanner
905 - Federnde Andruckspindel
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel