SCHWENKARME FÜR VAKUUMERZEUGER, ADAPTER, NÄHERUNGSSCHALTER UND ABLAGEHALTERUNGEN

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.54
- Länge (mm)170.7
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Maximale statische Spanner Belastung (Nm)271
- Rohrdurchmesser (mm)38.1
- Apple Core Size19
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser1,50 in
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- Oberflächenbehandlungsilber
- ProdukttypenSchwenkarm
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 325
325 - Spannzange
Serie 8021/8071
8021 - Standard-Kraftspanner, gekapselt
Serie 518
518 - Vertikalspanner
Serie 610
610 - Schubstangenspanner
Serie 602/604/624
602 - Schubstangenspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel