SCHWENKARME FÜR VAKUUMERZEUGER, ADAPTER, NÄHERUNGSSCHALTER UND ABLAGEHALTERUNGEN

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.31
- Länge (mm)63.6
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)25.4
- Rohrkombination (mm)25.4 / 25.4
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser1,00 in / 1,00 in
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- Oberflächenbehandlungsilber
- ProdukttypenSchwenkarm
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner