Destaco Logo

SCHWENKARME FÜR VAKUUMERZEUGER, ADAPTER, NÄHERUNGSSCHALTER UND ABLAGEHALTERUNGEN

Default Image

Serie ansehen:

Schwenkarme

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.4
  • Länge (mm)63.6

Technische Daten

  • Rohrdurchmesser (mm)25.4
  • Rohrkombination (mm)25.4 / 25.4
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser1,00 in / 1,00 in

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Oberflächenbehandlungsilber
  • ProdukttypenSchwenkarm
Ähnliche Produkte