SCHWENKARME FÜR VAKUUMERZEUGER, ADAPTER, NÄHERUNGSSCHALTER UND ABLAGEHALTERUNGEN

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.45
- Länge (mm)63.6
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)25.4
- Rohrkombination (mm)25.4 / 25.4
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser1,00 in / 1,00 in
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- Oberflächenbehandlungsilber
- ProdukttypenSchwenkarm
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 2002
2002-U-Y - 2002-U mit gelbem Handgriff
Serie 615
615 - Schubstangenspanner
Serie 460/480
462 - Spannzange
Serie 330/351/371/381
381 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
484 - Spannzange
Serie 858
858 - Standard-Kraftspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel