SCHWENKARME FÜR VAKUUMERZEUGER, ADAPTER, NÄHERUNGSSCHALTER UND ABLAGEHALTERUNGEN

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.4
- Länge (mm)72.0
Technische Daten
- Rohrdurchmesser (mm)38.1
- Rohrkombination (mm)40 / 40
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser40 mm / 40 mm
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- Oberflächenbehandlungblau
- ProdukttypenSchwenkarm-Verlängerungsbaugruppe
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
381 - Verschlu¿spanner