Destaco Logo

SCHWENKARME FÜR VAKUUMERZEUGER, ADAPTER, NÄHERUNGSSCHALTER UND ABLAGEHALTERUNGEN

Default Image

Serie ansehen:

Schwenkarme

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.27
  • Länge (mm)72.0
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Rohrdurchmesser (mm)38.1
  • Rohrkombination (mm)40 / 40
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser40 mm / 40 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialAluminum
  • Oberflächenbehandlungblau
  • ProdukttypenSchwenkarm-Verlängerungsbaugruppe
Ähnliche Produkte