ROHKAROSSERIE

ROHKAROSSERIEN FÜR DIE AUTOMOBILHERSTELLUNG

POSITIONIERUNG UND SPANNTECHNIK

DESTACO-Produkte spielen eine wesentliche Rolle im Herstellungsprozess von Rohkarosserien (BIW). In dieser Phase der Automobilfertigung werden die unlegierten, unlackierten Stahlrahmenkomponenten miteinander verschweißt und zur Grundstruktur des Fahrzeugs zusammengefügt. Während der Schweiß- und Montagearbeiten, die von Robotern oder per Hand durchgeführt werden, müssen die verschiedenen Rahmenkomponenten präzise positioniert und sicher gehalten werden. Hier bietet DESTACO hervorragende Produkte und Konstruktionslösungen an, die den Anforderungen von BIW-Positionierung und -Spanntechnik gerecht werden.

ERFAHRUNG

Die Werkzeuge und Geräte sind gut durchdacht, wenn die Abteilungen für BIW-Verfahrenstechnik und Ausstattung ihre Betriebsstrategien und Produktionsziele entwickeln. Somit ist die Wahl der richtigen Werkzeuge und Geräte ausschlaggebend für den Erfolg des gesamten BIW-Fertigungsprozesses. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1915 bietet DESTACO Lösungen für die Automobilindustrie an. Dort liegen die Wurzeln der Firma. Seitdem konnten Ingenieure aus der Fahrzeug-Produktionstechnik dank der Produkte des Marktführers DESTACO über Jahrzehnte hinweg ihre Abläufe beschleunigen. Auch heute noch gibt DESTACO mit neuen, einzigartigen Innovationen die Richtung vor und bietet Lösungen für kontinuierliche Weiterentwicklungen.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Anwendungsziele und technischen Daten mit unseren BIW-Ingenieuren zu besprechen!


workholdingclampsforbodyinwhite

NAAMS

Automobilwerke, die dem North American Automotive Manufacturing Standards (NAAMS) entsprechen, brauchen Werkzeuge und Ausrüstung, die NAAMS-konform sind. DESTACO erfüllt diese Anforderung mit unseren Produkten für die Automobilindustrie. Kontaktieren Sie Destaco und das Automobil-Team steht Ihnen gerne bei Fragen zu NAAMS-konformen DESTACO-Produkten zur Seite.

STANZPRESSEN

DESTACO bietet mehrere Lösungen für dieses Verfahren, ein weiteres Segment der Automobilherstellung. Um mehr über die Produkte von DESTACO speziell für Presswerke zu erfahren, klicken Sie bitte hier.


DESTACO liefert Lösungen für alle Bereiche der Rohkarosseriefertigung, darunter:

Montage, CNC-Bearbeitung, Presswerk/Prägen, Warmumformung, Schweißen

Assembly
Cnc machining
Press room stamping
Hot Forming
Welding
Anwendung

DESTACO bietet eine umfangreiche CAD-Bibliothek, Auslegungssoftware und Online-Tools – zusammen mit umfassenden Engineering- und Support-Dienstleistungen, die Ihre Fertigungsprozesse weltweit optimieren. Unsere speziell für die Automobilindustrie entwickelten Simulationsdienste für Robotertoolings beschleunigen den Konstruktionsprozess und reduzieren sowohl Risiken als auch Kosten im Zusammenhang mit unerwarteten Ausfallzeiten.

DESTACO liefert Lösungen für alle Bereiche der automobilen Rohkarosseriefertigung, darunter:

Back to Top