PNEUMATIK-KNIEHEBELSPANNER FÜR MONTAGE UND SCHWEISSEN – SERIE 8007

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.7
- Höhe (mm)145.29
- Länge (mm)258.83
- Weite (mm)119.63
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)35.2
- Maximale Haltekraft (N)3700.0
- Air Port sizeG-1/8
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatischer Standard Kraftspanner
- Zubehör810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|8007-LC