Destaco Logo

PNEUMATIK- KNIEHEBELSPANNER MIT LANGEM SPANNARM FÜR MONTAGE UND SCHWEISSEN – SERIE 850

850-LC - Ersatzklemmenbaugruppe

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Höhe (mm)137.41
  • Länge (mm)345.44
  • Weite (mm)101.60
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • Product TypePneumatic Straight-Line Action Clamp
  • Serie verwendet auf850
  • Wird verwendet bei Modell/Serie850
  • Zubehör-TypErsatzklemmenbaugruppe
Ähnliche Produkte