Destaco Logo

DLT-08-E-C-1-S - Thruster,Short Body

Visiter les games produits:

Série DLT-E/L

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (kg)0.4
  • Application du produitPOSITIONING

Détails techniques

  • Course (mm)44
  • force de poussée (N)89
  • Pression air maxi (bar)7
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • AccessoiresDLT-0623|VLVF-007|CABL-013|SHOK-030|OISA-005|OISA-004|SLKT-108|SLKT-108V|OISP-014|OISN-014|ODLT-016|OSAK-068|OSMK-077|OSAK-070|VLVF-008|CABL-010
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypeBlock Thruster Linear Slide
Related Products [FR]