Visiter les games produits:
Série DLT-E/LVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (kg)0.44
- Application du produitPOSITIONING
Détails techniques
- Course (mm)85
- force de poussée (N)89
- Pression air maxi (bar)7
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- AccessoiresDLT-0623|VLVF-007|CABL-013|SHOK-030|OHSN-017|OHSP-017|SLKT-108|SLKT-108V|OISP-014|OISN-014|ODLT-016|OSAK-068|OSMK-077|OSAK-070|VLVF-008|CABL-010
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeBlock Thruster Linear Slide
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical