Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.086
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- BefestigungNo Apple Core
- BeigestelltNein
- Cup Thread1/8 NPT
- Port Size1/8 NPT
- SchalldämpferJa
- SensoranschlußJa
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialAluminum
- ProdukttypenVenturi - Automatische Entriegelung
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
DPDS Serie
Parallel Grippers-DPDS - DPDS Serie
Vakummerzeuger/Ejektoren
Vacuum Generators Port-Only Adapters - Vakummerzeuger/Ejektoren
Vakuum/Druckluft-Verteiler
Vacuum Products-Manifolds - Vakuum/Druckluft-Verteiler
Zubehör für Handspanner
324908 - KONTERMUTTER (M4 X 0,7 6H DIN985)
Serie 610
610 - Schubstangenspanner
Serie 548/578
578 - Vertikalspanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 460/480
484 - Spannzange
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel