Destaco Logo

VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Default Image

CPI-115HT-B-60 - TC/HT - Vakuum Sauger rund

Serie ansehen:

Vakuumsauger

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Weight (g)125
  • chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
  • Produkt AnwendungHANDLING

Technische Daten

  • Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)13.6
  • Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)20.4
  • Saugergröße115 mm
  • AusführungRund
  • BeigestelltNein
  • Durometer (Härtemessgerat)60 (schwarz)

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialNitrile
  • ProdukttypenVakuumsauger
Ähnliche Produkte