VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (g)232
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)6.8
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)24
- Saugergröße125 mm
- AusführungRund
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)60 (schwarz)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenBalgsauger
Ähnliche Produkte
Serie 330/351/371/381
351 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
371 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 603/608
603/608 - Schubstangenspanner
Serie 605
605 - Schubstangenspanner
Serie 860-861-891-1000-1001
891 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel