VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Länge (mm)128.7
- Weight (g)35
- Weite (mm)27
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)3.2
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)10
- Saugergröße25.4 x 127 mm
- AusführungOval
- BeigestelltNein
- Durometer (Härtemessgerat)45 (rot)
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialNitrile
- ProdukttypenKontursauger/Glockensauger
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 323/331/341
323 - Verschlu¿spanner
Serie 330/351/371/381
381 - Verschlu¿spanner