VAKUUMSAUGER UND HUBMAGNETE

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Weight (oz)1.54
- chemische BeständigkeitÖl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Durchmesser (in)0.87
- Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)1.3
- Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)4
- Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)3.6
- Saugergröße0.87 in
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- MaterialHT2
- ProdukttypenBalgsauger
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel